• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Sucherstifte für Abstreiferplatten, mit Kopf(Shank type:Standard)

Selection Support: Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    Shank typeStandard
    Tip shapeTip R / Tapered tip / Sharp tip angle
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
    Surface treatmentNone / TiCN / Lapping
    Mounting plateStripper plate
    Shank (mounting part) shapeStandard

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Sucherstifte für Abstreiferplatten, mit Kopf