?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Shank type |
With/without jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
Shank type | Straight | Straight |
With/without jector | W/O | W/O |
Tip shape | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | None | TiCN |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard |
Loading...