MISUMI Schneidstempel mit Kugelrastung, Sonderformen(Material:SKD11 Equivalent)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Schneidstempel in Sonderformen / Kugelsitzaufnahme / Schlüsselfläche

      Schneidstempel in Sonderformen / Kugelsitzaufnahme

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidstempel in Sonderformen / Kugelsitzaufnahme / Schlüsselfläche

      Schneidstempel in Sonderformen / Kugelsitzaufnahme

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • BALL-LOCK
      • SKH51
      • SKD11
      • BALL-LOCK
      • SKH51
      • SKD11
      TypeBall-lock punchesBall-lock punches
      Tip shape2H ~ 29K2H ~ 29K
      MaterialSKD11 EquivalentSKD11 Equivalent
      Surface treatmentNoneNone
      Punch shank (mounting part) shapeWith wrench flatStandard

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit Kugelrastung, Sonderformen