?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Type |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Punch shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | |
ab∗ | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Type | Block punches |
Tip shape | 2H ~ 29K |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent |
Surface treatment | None |
Punch shank (mounting part) shape | Standard / Tapped / With key groove / Single flange type / Double flanges |
Loading...