MISUMI Durchgehende Lochstempel Sonderformen(Type:Straight punch)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Formschneidstempel in Sonderformen

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Formschneidstempel in Sonderformen

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    TypeStraight punch
    Tip shape2H ~ 28K
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent
    Surface treatmentNone / TiCN
    Punch shank (mounting part) shapeStandard / Tapped / With key groove

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Durchgehende Lochstempel Sonderformen