MISUMI Führungssäule für Abstreiferplatten, Toleranzbereich 3µ(Pin type:Detachable)

Selection Support: Stripper Guide Pins and Bushings

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Type
Tolerance range
Pin type
Material

    Führungsbolzen für Abstreiferplatten / demontierbar / Innengewinde / Zentrierbund / 3 µm Tolreanzfeldlage

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Führungsbolzen für Abstreiferplatten / demontierbar / Innengewinde / Zentrierbund / 3 µm Tolreanzfeldlage

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • PLAIN
    • OIL-FREE
    • 3μm
    TypePins
    Tolerance range3μm
    Pin typeDetachable
    MaterialSUJ2

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Führungssäule für Abstreiferplatten, Toleranzbereich 3µ