?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 40 - 300 mm
Die Druckfedern für Kugelkäfige von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 40 mm bis hin zu 300 mm als Maximalwert möglich.
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Set/single item/accessory |
| |
Warenzeichen | MISUMI |
Artikelserie | Druckfedern für Kugelkäfige / SWP, SWPL / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht |
CAD |
|
ab∗ | Besonderer Preis Sonderpreis Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Set/single item/accessory | Accessory |
Loading...