Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Brand |
Type |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben | Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 10 mm / mit Schrauben | |
CAD |
|
|
|
ab∗ | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
|
Brand | - | - | - |
Type | Copper alloy plate | Copper alloy plate | Copper alloy plate |
Thickness(mm) | 5 | 20 | 10 |
Number of mounting holes | 2 holes / 3 holes / 4 holes / 6 holes | 2 holes / 4 holes | 2 holes / 4 holes |
Loading...