Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Brand |
Type |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben |
CAD |
|
ab∗ | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Brand | - |
Type | Copper alloy plate |
Thickness(mm) | 5 |
Number of mounting holes | 3 holes |
Loading...