MISUMI Zylinderstifte / Passstifte(Shape:Stepped)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 3 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 17 Tage oder weniger
  • 22 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance

    Zylinderstifte / MSFW, MSFWM / 58 HRC / abgesetzt / +0.010

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Zylinderstifte / MSFW, MSFWM / 58 HRC / abgesetzt / +0.010

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    4.90 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit : Versand am selben Tag
    ShapeStepped
    With/without tapped holeWith / W/O
    D (Diameter)(mm)5 ~ 13
    Diameter D tolerance+0.010/+0.005

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Zylinderstifte / Passstifte