MISUMI Verschlussschrauben, Abdeckschrauben (metrisch)(With/without loosening prevention agent:With)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
With/without hole
With/without seat
With/without loosening prevention agent
Thread size (M)
L Dimension (L)(mm)
  • Sonderpreis

Verschlussschrauben / Gewindesicherung

Warenzeichen

MISUMI

Artikelserie

Verschlussschrauben / Gewindesicherung

CAD
  • 2D / 3D
ab

Besonderer Preis

Sonderpreis

Mengenrabatt

Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
Spezifikationen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
With/without holeW/O
With/without seatW/O
With/without loosening prevention agentWith
Thread size (M)4 ~ 20
L Dimension (L)(mm)4 ~ 12

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Verschlussschrauben, Abdeckschrauben (metrisch)