MISUMI Plattenreperatur Blindbolzen (Material:SS400)

Selection Support: Components for Automobile Dies

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Material
Cutting methods
Thread size (M)(mm)

    Lochreperatureinsätze / mit, ohne Sollbruchstelle / Stahl, Guss

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Lochreperatureinsätze / mit, ohne Sollbruchstelle / Stahl, Guss

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
    MaterialSS400
    Cutting methodsIron saw / Pipe
    Thread size (M)(mm)6 ~ 30

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Plattenreperatur Blindbolzen