?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Konfigurierbar in [Durchmesser]34 mm / [Federkonstante]183 - 228 mm
MISUMIs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge des Durchmessers beträgt bei diesen Zugfedern 34 mm. Im Bereich zwischen 183 und 228 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Durchmesser]25 - 32 mm / [Federkonstante]68 - 370 mm
MISUMI stellt Zugfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 25 mm und 32 mm konfiguriert werden. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 68 und 370 N / mm.
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Durchmesser]34 - 40 mm
Die Ringe für Zugfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Der Durchmesser dieser Ringe kann zwischen 34 mm und 40 mm konfiguriert werden.
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | Zugfedern / AWK / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / rot / eingerollter Haken | ||
CAD |
|
| |
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Loading...