MISUMI Normschieber(Cam Types:For Piercing -for High-Processing Capacity-)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 25 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 00-60)

      Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVH65 (Hubwinkel θ: 00-55)

        Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVH65 (Hubwinkel θ: 60-75)

          Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 150 (Hubwinkel θ: 00-65)

            Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 150-70

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 65-70)

              Warenzeichen

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Artikelserie

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 00-60)

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVH65 (Hubwinkel θ: 00-55)

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVH65 (Hubwinkel θ: 60-75)

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 150 (Hubwinkel θ: 00-65)

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 150-70

              Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 65-70)

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              ab

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
              TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
              Cam TypesFor Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-For Piercing -for High-Processing Capacity-
              Capacity(tonf)11.2141418.918.911.2
              Installation space(mm)80656515015080
              Tilt angle(°)0 ~ 600 ~ 5560 ~ 750 ~ 657065 ~ 70
              Spring specifications------

              Loading...

              1. 1

              Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Normschieber