Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / MGFTT100 | Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / MGFTT200 | Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / MGFTT65 |
CAD |
|
|
|
ab∗ | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | For Trim & Flange | For Trim & Flange | For Trim & Flange |
Capacity(tonf) | 9 ~ 10 | 20 ~ 24 | 4 ~ 6 |
Installation space(mm) | 100 | 200 | 65 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
Spring specifications | - | - | - |
Loading...