MISUMI Normschieber(Cam Types:For Trim & Flange -V Shape Guide-)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 25 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / V-Form / MGFVT / MEVTN 100

      Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / V-Form / MGFVT / MEVTN 200

        Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / V-Form / MGFVT / MEVTN 65

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / V-Form / MGFVT / MEVTN 100

        Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / V-Form / MGFVT / MEVTN 200

        Normschieber oben hängend für Blechzuschnitt und Blechfalze / V-Form / MGFVT / MEVTN 65

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
        Cam TypesFor Trim & Flange -V Shape Guide-For Trim & Flange -V Shape Guide-For Trim & Flange -V Shape Guide-
        Capacity(tonf)9194
        Installation space(mm)10020065
        Tilt angle(°)0 ~ 700 ~ 700 ~ 70
        Spring specifications---

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Normschieber