MISUMI Überlaufkeile(Material:Copper alloy)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 20 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Material
Tilt angle(°)
Oil groove

    Überlaufkeile / Kupferlegierung / Winkel wählbar / kompakt

      Überlaufkeile / Kupferlegierung / 45°

        Überlaufkeile / Kupferlegierung / 15°

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Überlaufkeile / Kupferlegierung / Winkel wählbar / kompakt

        Überlaufkeile / Kupferlegierung / 45°

        Überlaufkeile / Kupferlegierung / 15°

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        MaterialCopper alloyCopper alloyCopper alloy
        Tilt angle(°)25 / 304515
        Oil grooveNoNoNo

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Überlaufkeile