MISUMI Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform(Shape:Rectangular hourglass shape)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
    Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90
    ShapeRectangular hourglass shape
    Hole/counterboreHole
    Maximum load(N)18633 ~ 73550
    Max. Elongation(%)30
    L Dimension (L)(mm)62 ~ 143

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform