Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 124.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 76.07 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| ||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | 124.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 76.07 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
Spezifikationen |
| |
Set/Einzelstück | Nur Körper | Nur Platten / Böcke |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 12 ~ 16 | 50 ~ 150 |
[S] Hub(mm) | 10 ~ 25 | - |
[L] Länge(mm) | 75 ~ 120 | - |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | 400 ~ 800 | - |
Belastbarkeit (max.)(N) | - | - |
Ausführung (Platte / Bock) | FFS | FFS |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | Nein | Nein |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | - | Vertikale Einstellung Typ |
Ausführung (Körper) | - | - |
Marke | - | - |
Loading...