MISUMI Gasdruckfedern(Ausführung (Platte / Bock):FCC)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Set/Einzelstück
[D] Durchmesser (Außen)(mm)
[S] Hub(mm)
[L] Länge(mm)
Belastbarkeit (Anfang)(N)
Belastbarkeit (max.)(N)
Ausführung (Platte / Bock)
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung
Ausführung (Flansch, Montageposition)
Ausführung (Körper)
Marke
  • Sonderpreis

Gasfeder Halteplatten

    Gasfedern / MGSN

    Warenzeichen

    MISUMI

    MISUMI

    Artikelserie

    Gasfeder Halteplatten

    Gasfedern / MGSN

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    ab

    24.77 €

    Besonderer Preis

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Sonderpreis

    69.53 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Minimum Lieferzeit : Versand am selben Tag 6 Arbeitstage
    Spezifikationen
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      Set/EinzelstückNur Platten / BöckeNur Körper
      [D] Durchmesser (Außen)(mm)12 ~ 2516 ~ 32
      [S] Hub(mm)-10 ~ 80
      [L] Länge(mm)-55 ~ 195
      Belastbarkeit (Anfang)(N)-1000 ~ 5100
      Belastbarkeit (max.)(N)--
      Ausführung (Platte / Bock)FCCFCC
      Gasentlüftung mit Schlauchanbindung-Nein
      Ausführung (Flansch, Montageposition)--
      Ausführung (Körper)--
      Marke--

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern