Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 24.77 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 69.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| ||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | 24.77 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 69.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage |
Spezifikationen |
| |
Set/Einzelstück | Nur Platten / Böcke | Nur Körper |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 12 ~ 25 | 16 ~ 32 |
[S] Hub(mm) | - | 10 ~ 80 |
[L] Länge(mm) | - | 55 ~ 195 |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | - | 1000 ~ 5100 |
Belastbarkeit (max.)(N) | - | - |
Ausführung (Platte / Bock) | FCC | FCC |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | - | Nein |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | - | - |
Ausführung (Körper) | - | - |
Marke | - | - |
Loading...