MISUMI Gasdruckfedern(Marke:MISUMI)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Set/Einzelstück
[D] Durchmesser (Außen)(mm)
[S] Hub(mm)
[L] Länge(mm)
Belastbarkeit (Anfang)(N)
Belastbarkeit (max.)(N)
Ausführung (Platte / Bock)
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung
Ausführung (Flansch, Montageposition)
Ausführung (Körper)
Marke
  • Empfehlung

Gasfedern / GSN

  • Sonderpreis

Gasfedern / GSV

Warenzeichen

MISUMI

MISUMI

Artikelserie

Gasfedern / GSN

Gasfedern / GSV

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
ab

99.04 €

*Stückpreis Standardkonfiguration

Mengenrabatt

37.44 €

Besonderer Preis

*Stückpreis Standardkonfiguration

Sonderpreis
Minimum Lieferzeit : 6 Arbeitstage Versand am selben Tag
Spezifikationen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Set/EinzelstückNur KörperNur Körper
[D] Durchmesser (Außen)(mm)2519 ~ 195
[S] Hub(mm)10 ~ 807 ~ 125
[L] Länge(mm)50 ~ 19044 ~ 360
Belastbarkeit (Anfang)(N)30001700 ~ 199100
Belastbarkeit (max.)(N)4780 ~ 54102800 ~ 330000
Ausführung (Platte / Bock)--
Gasentlüftung mit SchlauchanbindungNein-
Ausführung (Flansch, Montageposition)--
Ausführung (Körper)GSN-
MarkeMISUMIMISUMI

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern