Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 115.14 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| |
Warenzeichen | MISUMI |
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | 115.14 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
Set/Einzelstück | Nur Körper |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 25 ~ 150 |
[S] Hub(mm) | 6 ~ 50 |
[L] Länge(mm) | 61 ~ 270 |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | 4250 ~ 184100 |
Belastbarkeit (max.)(N) | - |
Ausführung (Platte / Bock) | - |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | Ja |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | - |
Ausführung (Körper) | GSSC |
Marke | - |
Loading...