Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 15.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 11.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| ||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | 15.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 11.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
|
Set/Einzelstück | Nur Platten / Böcke | Nur Platten / Böcke |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 32 ~ 50 | 19 ~ 25 |
[S] Hub(mm) | - | - |
[L] Länge(mm) | - | - |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | - | - |
Belastbarkeit (max.)(N) | - | - |
Ausführung (Platte / Bock) | - | H (für MGSL) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | - | Nein |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | Klemmung der Unterseite (eckig) | Klemmung der Unterseite (eckig) |
Ausführung (Körper) | - | - |
Marke | - | - |
Loading...