MISUMI Gasdruckfedern(Ausführung (Körper):GSU)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Set/Einzelstück
[D] Durchmesser (Außen)(mm)
[S] Hub(mm)
[L] Länge(mm)
Belastbarkeit (Anfang)(N)
Belastbarkeit (max.)(N)
Ausführung (Platte / Bock)
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung
Ausführung (Flansch, Montageposition)
Ausführung (Körper)
Marke
  • Sonderpreis

Gasfedern / GSU

Warenzeichen

MISUMI

Artikelserie

Gasfedern / GSU

CAD
  • 2D / 3D
ab

20.84 €

Besonderer Preis

*Stückpreis Standardkonfiguration

Sonderpreis
Minimum Lieferzeit : Versand am selben Tag
Set/EinzelstückNur Körper
[D] Durchmesser (Außen)(mm)12 ~ 32
[S] Hub(mm)7 ~ 125
[L] Länge(mm)56 ~ 295
Belastbarkeit (Anfang)(N)50 ~ 3200
Belastbarkeit (max.)(N)-
Ausführung (Platte / Bock)-
Gasentlüftung mit SchlauchanbindungNein
Ausführung (Flansch, Montageposition)-
Ausführung (Körper)GSU
Marke-

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern