MISUMI Gasdruckfedern(Plate Type:FSD)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Sonderpreis bis 30/09/2024

Gasfeder Halteböcke / horizontale Ausrichtung

Warenzeichen

MISUMI

Artikelserie

Gasfeder Halteböcke / horizontale Ausrichtung

CAD
  • 2D / 3D
ab

31.45 €

Besonderer Preis

*Stückpreis Standardkonfiguration

Sonderpreis bis 30/09/2024
Minimum Lieferzeit : Versand am selben Tag
Set/single itemOnly plates
Outer diameter (D)(mm)32 ~ 150
Stroke (S)(mm)-
L Dimension (L)(mm)-
Initial load(N)-
Maximum load(N)-
Plate TypeFSD
Gas Venting With Hose Linkage-
Mounting position (Flange shape)-
Body Type-
Brand-

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern