Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 16.18 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 16.18 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
| |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | 16.18 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis bis 30/09/2024 | 16.18 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis bis 30/09/2024 |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag |
Set/single item | Only plates | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 32 ~ 195 | 32 ~ 195 |
Stroke (S)(mm) | - | - |
L Dimension (L)(mm) | - | - |
Initial load(N) | - | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FFC | FFC |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No |
Mounting position (Flange shape) | Vertical setting Type | Vertical setting Type |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...