Spezifikationen |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / abgesetzt / HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Dicoat | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Dicoat | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / geläppt | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / WPC, HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / konfigurierbar / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / geläppt | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / abgesetzt / WPC | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / WPC | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / HW | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Heavy-load punches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Double-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Double-stepped | Double-stepped | Double-stepped |
Jector | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | None |
Tip shape | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Material | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | None | None | HW coating | Dicoat | None | Dicoat | Lapping | HW coating / WPC | RW coating | TiCN | TiCN | Lapping | TiCN | RW coating | RW coating | RW coating | WPC | HW coating | WPC | None | TiCN | HW coating |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.