Spezifikationen |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / WPC | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / WPC |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Heavy-load punches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped |
Jector | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type |
Tip shape | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent | SKH51 Equivalent | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent | SKH51 Equivalent |
Surface treatment | None | TiCN | None | TiCN | RW coating | RW coating | HW coating | WPC | HW coating | WPC |
Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole | With locating dowel hole |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.