Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Schneidbuchsen mit Bund / ringförmiger Butzenstop / konische Abfallbohrung | Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / Passstiftnut / konische Abfallbohrung | Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / konische Abfallbohrung | Schneidbuchsen mit Bund / ringförmiger Butzenstop / lang / konfigurierbar | Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / lang / konfigurierbar | ||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape | Headed type | Headed type | Straight | Dowel fixing | Straight | Headed type | Straight |
Tip shape | D | D | D | D | D | D | D |
Inside shape | Angular | Regular | Regular | Regular | Angular | Regular | Regular |
Scrap retention | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper | Reverse taper |
Machining to prevent scrap clogging | No | No | No | No | No | No | No |
Material | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent | SKH51 Equivalent |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.