Gleitlagerplatten, verschleißfrei(Type:Cast (FC250) plate)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 2 Tage oder weniger
  • 11 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • 23 Tage oder weniger
  • 26 Tage oder weniger
  • 29 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes
  • Sonderpreis
  • Hinzufügen

Gleitplatten / Grauguss / Festschmierstoff / 20 mm

Warenzeichen

MISUMI

Artikelserie

Gleitplatten / Grauguss / Festschmierstoff / 20 mm

CAD
  • 2D / 3D
ab

Besonderer Preis

Sonderpreis

Minimum Lieferzeit auf Anfrage
Spezifikationen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Brand-
TypeCast (FC250) plate
Thickness(mm)20
Number of mounting holes2 holes / 4 holes

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gleitlagerplatten, verschleißfrei