Gleitlagerplatten, verschleißfrei(Type:Copper alloy plate)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 2 Tage oder weniger
  • 11 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • 23 Tage oder weniger
  • 26 Tage oder weniger
  • 28 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

      Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 10 mm / mit Schrauben

        Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

        Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 10 mm / mit Schrauben

        Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        Spezifikationen
        • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
        • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
        • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
        Brand---
        TypeCopper alloy plateCopper alloy plateCopper alloy plate
        Thickness(mm)51020
        Number of mounting holes2 holes / 3 holes / 4 holes / 6 holes2 holes / 4 holes2 holes / 4 holes

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gleitlagerplatten, verschleißfrei