Zylinderstifte / Passstifte(Diameter D tolerance:m6)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 3 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 17 Tage oder weniger
  • 22 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance
  • Sonderpreis

Zylinderstifte / MSTM / Stahl / 45-50 HRC / beidseitig gefast / Entlüftungsfläche / Innegewinde / m6

Warenzeichen

MISUMI

Artikelserie

Zylinderstifte / MSTM / Stahl / 45-50 HRC / beidseitig gefast / Entlüftungsfläche / Innegewinde / m6

CAD
  • 2D / 3D
ab

0.45 €

Besonderer Preis

*Stückpreis Standardkonfiguration

Sonderpreis

Mengenrabatt

Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag
Spezifikationen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
ShapeStraight
With/without tapped holeWith
D (Diameter)(mm)5 ~ 20
Diameter D tolerancem6

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Zylinderstifte / Passstifte