?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Stroke(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Cam Types | Compact | Compact |
Capacity(tonf) | 7.8 | 4 |
Installation space(mm) | 90 | 52 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 15 | 0 ~ 20 |
Stroke(mm) | 55 | 55 |
Loading...
Filtern nach:
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Stroke(mm)
Marke
CAD Format