Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFVC52 (Hubwinkel θ: 00-40) | Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFVC52 (Hubwinkel θ: 45-80) |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
Type | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | Compact Type for Piercing | Compact Type for Piercing |
Capacity(tonf) | 3 | 3 |
Installation space(mm) | 52 | 52 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 40 | 45 ~ 80 |
Spring specifications | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Marke
CAD Format