Normschieber(Cam Types:Compact Type for Piercing)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 25 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFVC52 (Hubwinkel θ: 00-40)

      Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFVC52 (Hubwinkel θ: 45-80)

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFVC52 (Hubwinkel θ: 00-40)

      Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFVC52 (Hubwinkel θ: 45-80)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesCompact Type for PiercingCompact Type for Piercing
      Capacity(tonf)33
      Installation space(mm)5252
      Tilt angle(°)0 ~ 4045 ~ 80
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Normschieber