Normschieber(Capacity:9.2)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 25 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Kurzer Arbeitshub - CB-S72

      CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L72

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Kurzer Arbeitshub - CB-S72

      CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L72

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      1,129.04 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      1,232.87 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Minimum Lieferzeit 25 Arbeitstage 25 Arbeitstage
      Type--
      Cam TypesCAMRiSE seriesCAMRiSE series
      Capacity(tonf)9.29.2
      Installation space(mm)7272
      Tilt angle(°)0 ~ 800 ~ 50
      Spring specificationsISOISO

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Normschieber