Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1,714.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 31 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L100 |
CAD |
|
ab∗ | 1,714.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 31 Arbeitstage |
Type | - |
Cam Types | CAMRiSE series |
Capacity(tonf) | 14.2 |
Installation space(mm) | 100 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 |
Spring specifications | ISO |
Loading...
Filtern nach:
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Marke
CAD Format