Normschieber(Capacity:19.5)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 25 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L140

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L140

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    2,283.33 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Minimum Lieferzeit 31 Arbeitstage
    Type-
    Cam TypesCAMRiSE series
    Capacity(tonf)19.5
    Installation space(mm)140
    Tilt angle(°)0 ~ 70
    Spring specificationsISO

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Normschieber