Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 00-60) | Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 65-70) |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | For Piercing -for High-Processing Capacity- | For Piercing -for High-Processing Capacity- |
Capacity(tonf) | 11.2 | 11.2 |
Installation space(mm) | 80 | 80 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 60 | 65 ~ 70 |
Spring specifications | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Marke
CAD Format