?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch | Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Urethane type | High-deflection type urethane foams | High-deflection type urethane foams |
Shape | Pillar shape | Pillar shape |
Hole/counterbore | Hole | Hole |
Maximum load(N) | 1471 ~ 30793 | - |
Max. Elongation(%) | 40 | - |
L Dimension (L)(mm) | 30 ~ 160 | 200 |
Loading...
Filtern nach:
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Marke
CAD Format