?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Elastomerfedern / zylindrisch / talliert / massiv / Polyurethan A90 | Elastomerfedern / zylindrisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90 |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
| |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Pillar hourglass shape | Pillar hourglass shape |
Hole/counterbore | None | Hole |
Maximum load(N) | 14710 ~ 61292 | 12749 ~ 54427 |
Max. Elongation(%) | 30 | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 123 | 62 ~ 123 |
Loading...
Filtern nach:
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Marke
CAD Format