Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform(Urethane type:Urethanes for heavy loads, shore A90)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

      Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        Spezifikationen
        • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
        • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
          Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
          ShapeRectangular hourglass shapePadPad
          Hole/counterboreHole--
          Maximum load(N)18633 ~ 73550--
          Max. Elongation(%)30--
          L Dimension (L)(mm)62 ~ 14350 ~ 100025 ~ 1000

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform