Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.21 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.21 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
|
| |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | 15.21 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 15.21 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis |
Minimum Lieferzeit | 12 Arbeitstage | 12 Arbeitstage |
Set/Einzelstück | Nur Platten / Böcke | Nur Platten / Böcke |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 |
[S] Hub(mm) | - | - |
[L] Länge(mm) | - | - |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | - | - |
Belastbarkeit (max.)(N) | - | - |
Ausführung (Platte / Bock) | FC19 bis FC25 | FC19 bis FC25 |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | - | - |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | - | - |
Ausführung (Körper) | - | - |
Marke | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Set/Einzelstück
[D] Durchmesser (Außen)(mm)
[S] Hub(mm)
[L] Länge(mm)
Belastbarkeit (Anfang)(N)
Belastbarkeit (max.)(N)
Ausführung (Platte / Bock)
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung
Ausführung (Flansch, Montageposition)
Ausführung (Körper)
Marke
Marke
CAD Format