Bei
MISUMI finden Sie hochkonfigurierbare
Gasdruckfedern in vielen Ausführungen, die nach Ihren Bedürfnissen
individuell angepasst werden können. Verwenden Sie unseren
Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Gasdruckfedern. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche
Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.
Unsere Gasdruckfedern erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Egal ob
Gasdruckfeder und
Halteplatte einzeln oder komplett als
Set, unsere Gasdruckfedern bieten Vielseitigkeit und Präzision für jede Anwendung. Mit einem Außendurchmesser von
12 bis 195 mm, einer kompakten Länge von
44 bis 760 mm und einem fein justierbaren Hub von
6 bis 300 mm, eignen sich unsere Gasdruckfedern für die Rückstellung von Stempeln und Matrizen auch bei engen Platzverhältnissen. Unsere Produkte überzeugen nicht nur durch ihre kompakte Bauweise, sondern auch durch ihre Leistungsfähigkeit: Mit einer Federkraft von
50 bis 199100 N und einer maximalen Belastung von
1700 bis 330000 N sind sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Typen von Halteplatten und Gasdruckfedern – wählen Sie als Befestigung die Option
untere Klemmbefestigung (quadratisch) oder
obere Nutbefestigung (rund) und für die Gasdruckfeder den Typ
GSSC, GSU oder GSZ. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich für eine Gasdruckfeder
mit oder ohne Entlüftung zu entscheiden.
Unsere hochwertigen Gasdruckfedern stehen für Effizienz und Vielseitigkeit. Mit ihrem kompakten Design und der einfachen Anpassbarkeit, kombiniert mit einer maximalen Belastungskapazität, garantieren sie eine nahtlose Integration in Ihre Projekte. Die vielseitigen
MISUMI-Gasdruckfedern können in einer großen Bandbreite von Anwendungen verwendet werden: Von der Stanztechnik bis hin zur Umformtechnik im Maschinenbau und Sondermaschinenbau kommen unsere Gasdruckfedern zur Anwendung.