Gasdruckfedern(Set/single item:Body only)

Bei MISUMI finden Sie hochkonfigurierbare Gasdruckfedern in vielen Ausführungen, die nach Ihren Bedürfnissen individuell angepasst werden können. Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Gasdruckfedern. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Unsere Gasdruckfedern erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Egal ob Gasdruckfeder und Halteplatte einzeln oder komplett als Set, unsere Gasdruckfedern bieten Vielseitigkeit und Präzision für jede Anwendung. Mit einem Außendurchmesser von 12 bis 195 mm, einer kompakten Länge von 44 bis 760 mm und einem fein justierbaren Hub von 6 bis 300 mm, eignen sich unsere Gasdruckfedern für die Rückstellung von Stempeln und Matrizen auch bei engen Platzverhältnissen. Unsere Produkte überzeugen nicht nur durch ihre kompakte Bauweise, sondern auch durch ihre Leistungsfähigkeit: Mit einer Federkraft von 50 bis 199100 N und einer maximalen Belastung von 1700 bis 330000 N sind sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Typen von Halteplatten und Gasdruckfedern – wählen Sie als Befestigung die Option untere Klemmbefestigung (quadratisch) oder obere Nutbefestigung (rund) und für die Gasdruckfeder den Typ GSSC, GSU oder GSZ. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich für eine Gasdruckfeder mit oder ohne Entlüftung zu entscheiden.

Unsere hochwertigen Gasdruckfedern stehen für Effizienz und Vielseitigkeit. Mit ihrem kompakten Design und der einfachen Anpassbarkeit, kombiniert mit einer maximalen Belastungskapazität, garantieren sie eine nahtlose Integration in Ihre Projekte. Die vielseitigen MISUMI-Gasdruckfedern können in einer großen Bandbreite von Anwendungen verwendet werden: Von der Stanztechnik bis hin zur Umformtechnik im Maschinenbau und Sondermaschinenbau kommen unsere Gasdruckfedern zur Anwendung.

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Empfehlung

Gasfedern / GSP

  • Empfehlung

Gasfedern / GSN

    Gasfedern / MGSL

    • Sonderpreis bis 30/09/2024

    Gasfedern / GSV

    • Sonderpreis bis 30/09/2024

    Gasfedern / GSU

    • Sonderpreis bis 30/09/2024

    Gasfedern / GSK

      Gasfedern / MGSM

      • Sonderpreis bis 30/09/2024

      Gasfedern / GSSC

        Gasfedern / GST

          Gasfedern / GSH

            Gasfedern / MGSN

              Gasfedern / GSQ

              Warenzeichen

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Artikelserie

              Gasfedern / GSP

              Gasfedern / GSN

              Gasfedern / MGSL

              Gasfedern / GSV

              Gasfedern / GSU

              Gasfedern / GSK

              Gasfedern / MGSM

              Gasfedern / GSSC

              Gasfedern / GST

              Gasfedern / GSH

              Gasfedern / MGSN

              Gasfedern / GSQ

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              ab

              106.47 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Mengenrabatt

              99.04 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Mengenrabatt

              132.53 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Mengenrabatt

              37.44 €

              Besonderer Preis

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Sonderpreis bis 30/09/2024

              20.84 €

              Besonderer Preis

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Sonderpreis bis 30/09/2024

              43.02 €

              Besonderer Preis

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Sonderpreis bis 30/09/2024

              124.93 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              99.89 €

              Besonderer Preis

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Sonderpreis bis 30/09/2024

              67.76 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              138.20 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              69.53 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              153.71 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Minimum Lieferzeit 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag 6 Arbeitstage Versand am selben Tag 6 Arbeitstage 14 Arbeitstage 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage
              Spezifikationen
              • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
              • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
              • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
              • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                    • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                      Set/single itemBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody onlyBody only
                      Outer diameter (D)(mm)19 ~ 6325 ~ 6319 ~ 2519 ~ 19512 ~ 3232 ~ 19512 ~ 1625 ~ 15032 ~ 15050 ~ 12016 ~ 3232
                      Stroke (S)(mm)10 ~ 805 ~ 10010 ~ 807 ~ 1257 ~ 12510 ~ 30010 ~ 256 ~ 5010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 8010 ~ 80
                      L Dimension (L)(mm)75 ~ 25540 ~ 20065 ~ 20544 ~ 36056 ~ 29570 ~ 76075 ~ 12061 ~ 27060 ~ 32872 ~ 32255 ~ 19575 ~ 230
                      Initial load(N)1500 ~ 300003000 ~ 20000800 ~ 16001700 ~ 19910050 ~ 32001700 ~ 106000400 ~ 8004250 ~ 1841003600 ~ 954009200 ~ 663001000 ~ 51006600
                      Maximum load(N)-4780 ~ 5410-2800 ~ 330000-1700 ~ 160000--4900 ~ 200820---
                      Plate Type------FFS---FCC-
                      Gas Venting With Hose LinkageNoNoNo-No-NoYes / No--NoNo
                      Mounting position (Flange shape)------------
                      Body Type-GSN--GSU--GSSC----
                      Brand-MISUMI-MISUMI--------

                      Loading...

                      1. 1

                      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern