Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| |
Warenzeichen | MISUMI |
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | 99.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
Set/Einzelstück | Nur Körper |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 25 |
[S] Hub(mm) | 10 ~ 80 |
[L] Länge(mm) | 50 ~ 190 |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | 3000 |
Belastbarkeit (max.)(N) | 4780 ~ 5410 |
Ausführung (Platte / Bock) | - |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | Nein |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | - |
Ausführung (Körper) | GSN |
Marke | MISUMI |
Loading...
Filtern nach:
Set/Einzelstück
[D] Durchmesser (Außen)(mm)
[S] Hub(mm)
[L] Länge(mm)
Belastbarkeit (Anfang)(N)
Belastbarkeit (max.)(N)
Ausführung (Platte / Bock)
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung
Ausführung (Flansch, Montageposition)
Ausführung (Körper)
Marke
Marke
CAD Format