Volltextsuche
Loading...
Gleitlagerbuchsen, kosteneffizient / C-MPBZ / Messing / Toleranz F7
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 80 mm / [maximaler PV-Wert] 1.16 - 2.28, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 8 und 80 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.16 - 2.28, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +150°C.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...