Volltextsuche
Loading...
Handgriffe / UWANM, UWANSM / Stahl, Edelstahl / poliert, verchromt / rund / U-Form / Gewindebolzen
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Automatenstahl [EN 1.0715 Equiv.], Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] U Form, Rundstab. Zuggriffe / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 - 250 mm / [Griffstärke] 10 mm
Die ergonomisch gestalteten MISUMI Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Automatenstahl [EN 1.0715 Equiv.],Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.]. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Rundstab. Zuggriffe. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde. Diese bieten eine starke, zuverlässige und stabile Verbindung, aber auch eine leichte Lösbarkeit. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 80 bis 250 mm. Eine Griffstärke von 10 mm sichert den nötigen festen Halt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.84 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Magnetverschlüsse / mit Neodym-Magnet / MGCP
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Baustahl [EN 1.0038 Equiv.], Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Befestigungsmethode] Montage an der Außenseite / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 - 150 mm / [Griffstärke] 25 mm
Mit den Handgriffen von MISUMI gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Baustahl [EN 1.0038 Equiv.],Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.]. Die Befestigung erfolgt über eine Montage an der Außenseite. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 80 bis 150 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 25 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Handgriffe / UWANDC / Edelstahl / poliert / U-Form / Durchgangsbohrung
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] U Form, Gusseisen-Zuggriffe / [Befestigungsmethode] Montage an der Außenseite / [Abstand Befestigungsbohrung] 105 - 125 mm / [Griffstärke] 17 mm
Die Handgriffe von MISUMI bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.]. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gusseisen-Zuggriffe erhältlich. Als Befestigungsmethode wird eine Montage an der Außenseite benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 105 bis 125 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 17 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Handgriffe / USANK / Zinkguss / verchromt / quadratisch / U-Form / Innengewinde
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] U Form, U-förmige Vierkantstange / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 68 - 188 mm / [Griffstärke] 12 - 18 mm
Die ergonomisch gestalteten MISUMI Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und U-förmige Vierkantstange. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 68 bis 188 mm. Eine Griffstärke von 12 bis 18 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Handgriffe / UWSY / Edelstahl / poliert / oval / Bogenform / Innengewinde
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Gewölbte Griffe / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 150 mm / [Griffstärke] 22 mm
Die Handgriffe von MISUMI bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.]. Diese Bauform gibt es bei den Handgriffen: Gewölbte Griffe. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 150 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 22 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Handgriffe mit Abdeckkappen / UPCDG / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Glasfaserverstärktes Nylon / [Bauform] U Form, Griffe mit Kappen / [Befestigungsmethode] Rundbohrung, Montage an der Außenseite / [Abstand Befestigungsbohrung] 90 - 132 mm / [Griffstärke] 24 mm
Die Handgriffe mit Abdeckkappen von MISUMI bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist glasfaserverstärktes Nylon. Die Handgriffe mit Abdeckkappen sind in den Bauformen U Form und Griffe mit Kappen erhältlich. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung, eine Montage an der Außenseite benutzt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 90 bis 132 mm. Eine Griffstärke von 24 mm sichert den nötigen festen Halt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Crimptüllen (Packung) 【10 Stk. pro Packung】
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Handgriffe / UWSD / Edelstahl / poliert / oval / Bogenform / Durchgangsbohrung
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Gewölbte Griffe / [Befestigungsmethode] Rundbohrung, Montage an der Außenseite / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 150 mm / [Griffstärke] 22 mm
Mit den Handgriffen von MISUMI gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.]. Die Handgriffe sind in der Bauform Gewölbte Griffe erhältlich. Zur Befestigung werden eine Rundbohrung, eine Montage an der Außenseite verwendet. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 150 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 22 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Magnetverschlüsse / Stahl, rostfreier Stahl / verchromt, lackiert (braun)
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...