Volltextsuche
Loading...
Druckfedern / UF, UR, UV, UY / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 45% bezogen auf AD
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 1.25 - 44 mm, 0.92 - 39.6 mm, 5 - 80 mm / [Durchmesser]2 - 20 mm / [Federweg]2.25 - 60 mm / [Federkonstante]0.05 - 0.98 N/mm / [Last]0.15 - 35.3 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 50 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 0.92 mm bis hin zu 80 mm als Maximalwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 2 mm und 20 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die maximale Belastung beträgt 0.15 bis 35.3 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 50 N. Im Bereich zwischen 0.05 und 0.98 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 2.25 und 60 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.15 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...